ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンマスター トリガー式軽量トング折りたたみタイプ

通常単価(税別)
1,527円
税込単価
1,680円
通常出荷日:19日目

【特長】・使わない時は折りたたんでコンパクトにできます【用途】・ゴミ拾いに【材質】・アルミ合金、PP、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ゴミばさみ
  • 長さ (mm)
    800
  • 幅 (mm)
    140
  • 質量 (g)
    200
  • 材質1
    アルミ合金、PP、ABS
  • 折りたたみ時長さ (mm)
    420
  • JANコード
    4972883360198
  • トラスココード
    628-3500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

36019
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

36019の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミばさみ
長さ(mm)
800
幅(mm)
140
質量(g)
200
材質1
アルミ合金、PP、ABS
折りたたみ時長さ(mm)
420
JANコード
4972883360198
トラスココード
628-3500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
36019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,527円
( 1,680円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使わない時は折りたたんでコンパクトにできます
【用途】
・ゴミ拾いに
【材質】
・アルミ合金、PP、ABS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンマスター トリガー式軽量トング折りたたみタイプの型番36019のページです。 型番36019に関する仕様情報を記載しております。
クリーンマスター トリガー式軽量トング折りたたみタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンマスター トリガー式軽量トング折りたたみタイプ
クリーンマスター 軽量長尺トング
千吉 クリーンホルダー
プロテック ブルロン (ほうきタイプ)
イージーリーチ(折畳み式)
清掃用トング(ステンレス製/ギザ付)
メーカーインダストリーコーワインダストリーコーワ千吉山崎産業エスコエスコ
通常価格1,527円2,404円902円1,113円 -17,227円 -2,180円
通常出荷日19日目19日目3日目1日目1日目3日目
商品タイプゴミばさみゴミばさみゴミばさみほうきゴミばさみ-
長さ(mm)800870----
幅(mm)140-----
質量(g)200245----
材質1アルミ合金、PP、ABSアルミ合金、TPR、PP、ウレタン----

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました