ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチチェリー ハンドクリーナー(ポンプボトル)

通常単価(税別)
3,643円
税込単価
4,007円
通常出荷日:1日目

【特長】・泥、油、グリース、ペイント、タール、重金属の汚れを素早く落とすジェルタイプのハンドクリーナー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液状タイプ
  • 容器形状
    ポンプ付
  • スクラブ
    あり
  • 奥行(mm)
    100
  • 高さ(mm)
    180
  • 幅(mm)
    210
  • 容量(ml)
    1890
  • JANコード
    4545828023566
  • 質量(g)
    2100
  • トラスココード
    609-0362
  • 材質1
    成分:水、軽石、ラウレス-6、フェノキシエタノール、安息香酸アルキル(C12-15)、カルボマー、香料、PEG-4、水酸化Na、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
  • 香り
    チェリー
  • 化粧品
    該当

ご注意

  • 目に入らないように注意し、入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流してください。
  • 傷、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
  • かぶれたり、刺激を感じた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
  • 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2356
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2356の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
ポンプ付
スクラブ
あり
奥行(mm)
100
高さ(mm)
180
幅(mm)
210
容量(ml)
1890
JANコード
4545828023566
質量(g)
2100
トラスココード
609-0362
材質1
成分:水、軽石、ラウレス-6、フェノキシエタノール、安息香酸アルキル(C12-15)、カルボマー、香料、PEG-4、水酸化Na、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル
香り
チェリー
化粧品
該当
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2356
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,643円
( 4,007円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥、油、グリース、ペイント、タール、重金属の汚れを素早く落とすジェルタイプのハンドクリーナーです
・スキンケア製品にもよく使用されている安息香酸アルキル(C12-15)を配合
・スクラブ剤(軽石)を使用したジェルで、手の爪やシワまで行き届きます
・さわやかなチェリーの香りで、頑固な汚れを分解します
・取っ手が付いた持ち運びやすい形状で出張先のお供に最適
【用途】
・整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、建設、塗装業などの事業所の手洗い用洗浄剤として

ご注意

  • 目に入らないように注意し、入った場合はこすらず、すぐに流水で洗い流してください。
  • 傷、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
  • かぶれたり、刺激を感じた場合は、使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。
  • 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチチェリー ハンドクリーナー(ポンプボトル)の型番2356のページです。 型番2356に関する仕様情報を記載しております。
マルチチェリー ハンドクリーナー(ポンプボトル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチチェリー ハンドクリーナー(ポンプボトル)
マルチチェリー ハンドクリーナー(プロ2000用カートリッジ)
ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー
ハンドクリーナー(シトラスクリーン)
ハンドクリーナー Mハンド PRO/CORN
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
メーカーGOJOGOJO呉工業エスコミドリ安全サラヤ
通常価格3,643円4,098円965円 -4,140円2,259円 -13,201円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ-液状タイプ液状タイプ
容器形状ポンプ付ポンプ付---詰替用
スクラブありありあり-ありなし
奥行(mm)10090----
高さ(mm)180220----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました