ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量アルミラダー ショートタイプ

通常単価(税別)
12,883円
税込単価
14,171円
通常出荷日:4日目

【特長】・バイクなどの積載に使用する、折りたたみ式のラダーレール、ショートタイプです・移動や保管時のス...

詳細を確認
  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    200
  • 全長 (mm)
    1820
  • 設置高さ (mm)
    155
  • 材質1
    本体:アルミニウム
  • 質量 (g)
    8000
  • 折畳時サイズ (mm)
    L930×W295×H155
  • 爪長さ (mm)
    20
  • スロープ長 (mm)
    1795
  • 有効幅 (mm)
    250
  • JANコード
    2007000011188
  • トラスココード
    254-5829

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2007000011188
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2007000011188の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
200
全長(mm)
1820
設置高さ(mm)
155
材質1
本体:アルミニウム
質量(g)
8000
折畳時サイズ(mm)
L930×W295×H155
爪長さ(mm)
20
スロープ長(mm)
1795
有効幅(mm)
250
JANコード
2007000011188
トラスココード
254-5829

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2007000011188
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,883円
( 14,171円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイクなどの積載に使用する、折りたたみ式のラダーレール、ショートタイプです
・移動や保管時のスペースを小さくできる折りたたみ式で、持ち運びも楽な、軽量なアルミニウム製です
・積載車側に引掛けることで、ズレ落ちを防止する爪がついています
【材質】
・本体:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量アルミラダー ショートタイプの型番2007000011188のページです。 型番2007000011188に関する仕様情報を記載しております。
軽量アルミラダー ショートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量アルミラダー ショートタイプ
あぜこし用ブリッジ SB型のショートタイプ
ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L
ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800L
ACT パワーブリッジ(ワイド) 360W×154H×3000L
ACT パワーブリッジ 270W×230H×2200L
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)昭和ブリッジ販売アクトアクトアクトアクト
通常価格12,883円31,793円 -301,407円206,578円459,450円603,191円
通常出荷日4日目8日目4日目4日目18日目14日目
仕様昇降用2枚1セット昇降用-昇降用-
最大使用質量(kg)200-4000-4000-
全長(mm)1820-3000-3000-
設置高さ(mm)155-----
材質1本体:アルミニウム-----

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました