ファクトリーサプライ用品技術窓口

折り畳みステージ"QUIKSTAGE"専用テーブル

通常単価(税別)
6,648円
税込単価
7,313円
通常出荷日:1日目

【特長】・つなげることでステージにもなります・簡単に組み立てられ、展示台として使用できます・使わないと...

詳細を確認
  • 本体色
    黒
  • 質量 (g)
    6100.0
  • 材質1
    ポリウッド
  • 奥行 (mm)
    600
  • 間口 (mm)
    600
  • 高さ (mm)
    20
  • JANコード
    8859498900130
  • トラスココード
    125-8584

型番:

TP60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TP60の仕様・寸法情報

本体色
黒
質量(g)
6100.0
材質1
ポリウッド
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
高さ(mm)
20
JANコード
8859498900130
トラスココード
125-8584

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TP60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,648円
( 7,313円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つなげることでステージにもなります
・簡単に組み立てられ、展示台として使用できます
・使わないときには折り畳んで収納も簡単にできます
【用途】
・商品の展示
【材質】
・ポリウッド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折り畳みステージ"QUIKSTAGE"専用テーブルの型番TP60のページです。 型番TP60に関する仕様情報を記載しております。
折り畳みステージ"QUIKSTAGE"専用テーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折り畳みステージ"QUIKSTAGE"専用テーブル
折り畳み式ワークテーブル(高さ調整式)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (折りタタミ高さ調整タイプH600~900)
折りたたみ式小型作業台
折畳式作業台CSD-F 踏ざんH250mm 踏幅111mm仕様
メーカーQUIKFRAMEエスコ山金工業山金工業サカエアルインコ
通常価格6,648円49,991円 -26,228円 -37,869円 -48,409円102,850円 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目2日目3日目1日目
本体色黒-----
質量(g)6100.0-----
材質1ポリウッド-----
奥行(mm)600-----
間口(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました