ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ドラム 100V アースなし 50m

通常単価(税別)
36,351円
税込単価
39,986円
通常出荷日:4日目

【特長】・アースなしのシンプルな電工ドラムです・屋内型です【商品仕様】・電線仕様長さ(m):50

  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    50
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • JANコード
    4937305064269
  • トラスココード
    566-6379
  • 質量(g)
    9600
  • 材質1
    側板:他冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 定格電流(A)
    4
  • 材質2
    電線:ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 限度電流(A)
    15
  • 本体色
    シャンペンゴールド
  • コンセント仕様定格
    15A・125V
  • コンセント仕様形状
    (二相2)
  • 電線種
    VCT
  • 通電ランプ
    ✓
  • 仕様
    屋内型

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。

型番:

NNP-504D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NNP-504Dの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
50
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
2
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
JANコード
4937305064269
トラスココード
566-6379
質量(g)
9600
材質1
側板:他冷間圧延鋼板(SPCC)
定格電流(A)
4
材質2
電線:ポリ塩化ビニル(PVC)
限度電流(A)
15
本体色
シャンペンゴールド
コンセント仕様定格
15A・125V
コンセント仕様形状
(二相2)
電線種
VCT
通電ランプ
✓
仕様
屋内型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NNP-504D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,351円
( 39,986円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アースなしのシンプルな電工ドラムです
・屋内型です
【商品仕様】
・電線仕様長さ(m):50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 雨天の屋外では使用しないでください。
  • 巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 100V アースなし 50mの型番NNP-504Dのページです。 型番NNP-504Dに関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム 100V アースなし 50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム 100V アースなし 50m
電工ドラム びっくリール 100V アースなし
防爆コンセントドラム 屋内型 100V用 50m
電工ドラム 100V 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付
日動 防雨防塵型電工ドラム30M
コードリール 100V 防雨防塵型 グッドリール アース無し 20m
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格36,351円22,805円336,152円31,720円26,154円17,091円
通常出荷日4日目4日目9日目4日目4日目11日目
対応電圧(V)単相100V---単相100V-
電線長さ(m)50---30-
電線太さ(mm2)2---2-
電線芯数(C)2---2-
コンセント個数4---3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました