17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SW自由箒 1本柄タイプ BR759-060U-MB

  • 毛の長さ (mm)
    45
  • JANコード
    4903180188048
  • トラスココード
    166-2434
  • 質量(g)
    640.000
  • 材質1
    ハンドル:スチールパイプ(約Φ22)樹脂被覆
  • 材質2
    甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛10%
  • 奥行(mm)
    1300
  • 幅(mm)
    630

型番:

BR759-060U-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BR759-060U-MBの仕様・寸法情報

毛の長さ(mm)
45
JANコード
4903180188048
トラスココード
166-2434
質量(g)
640.000
材質1
ハンドル:スチールパイプ(約Φ22)樹脂被覆
材質2
甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛10%
奥行(mm)
1300
幅(mm)
630

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR759-060U-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,492円
( 2,741円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち姿勢で楽に掃ける長柄タイプです
【材質】
・ハンドル:スチールパイプ(φ約22mm)樹脂被覆
・甲:天然木、毛:PP80%、PET10%、馬毛10%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SW自由箒 1本柄タイプ BR759-060U-MBの型番BR759-060U-MBのページです。 型番BR759-060U-MBに関する仕様情報を記載しております。
SW自由箒 1本柄タイプ BR759-060U-MBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SW自由箒 1本柄タイプ BR759-060U-MB
自由箒ラバー
自由箒ラバー スペア
大工箒 短柄
自由ほうきハード
自由ほうきB
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,492円2,958円2,295円2,534円1,572円1,069円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目1日目1日目
毛の長さ(mm)45-----
JANコード490318018804849031802012114903180201228490318017894049031806043644903180310180
トラスココード166-2434630-8334630-9871100-6355328-0209296-7740
質量(g)640.000385140300390510
材質1ハンドル:スチールパイプ(約Φ22)樹脂被覆柄:スチール甲:ポリプロピレン(PP)グリップ:ポリプロピレン・ポリエチレン、ハンドル(柄):スチール(塩化ビニル樹脂被覆)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:天然草柄:スチール柄・甲:天然木
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました