ファクトリーサプライ用品技術窓口

板金塗装用調色ライト

  • 商品の種類
    LED
  • 形状
    マグネット付
  • 明るさ (lm)
    1000 / 300 / 600
  • 電源
    充電式
  • 特殊用途
    防水
  • 高さ(mm)
    178.0
  • 電圧(V)
    12
  • JANコード
    4573582680534
  • 質量(g)
    398
  • トラスココード
    554-7444
  • 奥行(mm)
    64.0
  • 幅(mm)
    46.3
  • 連続使用時間 (h)
    6/8/14(高/中/低)
  • バッテリープラットフォーム
    M12
  • 特殊用途詳細
    防塵
  • 色温度
    2700/3500/4500/5500/6500K
  • 使用可能電池パック
    M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP、M12HB2.5 JP、M12HB5 JP
  • 使用可能充電器
    C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
  • 付属品
    ケースなし
  • CRI
    98+
  • 保護クラス
    IP54

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。

型番:

M12-CML-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M12-CML-0-APJの仕様・寸法情報

商品の種類
LED
形状
マグネット付
明るさ(lm)
300 ~ 1000
電源
充電式
特殊用途
防水
高さ(mm)
178.0
電圧(V)
12
JANコード
4573582680534
質量(g)
398
トラスココード
554-7444
奥行(mm)
64.0
幅(mm)
46.3
連続使用時間(h)
6/8/14(高/中/低)
バッテリープラットフォーム
M12
特殊用途詳細
防塵
色温度
2700/3500/4500/5500/6500K
使用可能電池パック
M12B2 JP、M12B3 JP、M12B4 JP、M12B6 JP、M12HB2.5 JP、M12HB5 JP
使用可能充電器
C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
付属品
ケースなし
CRI
98+
保護クラス
IP54
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12-CML-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,747円
( 22,822円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・M12 4.0 Ahバッテリー1つで、最大14時間(低照度)の連続点灯時間を実現
・3つのモードで輝度出力と連続点灯時間を完全に制御
・5種類の色温度モードであらゆる太陽光を再現
・片手で持って操作しやすい人間工学に基づいた設計
・保管に便利な強力マグネット搭載
・自動車整備・板金塗装工場で使用される大部分の化学物質に対する耐性を有

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板金塗装用調色ライトの型番M12-CML-0-APJのページです。 型番M12-CML-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
板金塗装用調色ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板金塗装用調色ライト
折り畳みワークライト
USB充電式スティックライト
無段階調色ワークライト
高演色LEDライト (調光機能付)
充電式ハンドライト用
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)GENTOS嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格20,747円14,527円20,747円10,285円50,820円12,199円 -
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目
商品の種類LEDLEDLEDLED-その他
形状マグネット付マグネット付----
明るさ(lm)1000 / 300 / 600500/250/100250 / 55010001240-
電源充電式充電式充電式充電式--
特殊用途防水防水防水---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました