ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート)PCA54-1.5

通常単価(税別)
11,304円
税込単価
12,434円
通常出荷日:1日目

【特長】・自重の10倍以上のオイル・水をキャッチします。(当社実測値)【用途】・オイル・水用。・油拭き...

詳細を確認
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4523816101779
  • トラスココード
    585-5234
  • 厚さ(mm)
    1.5
  • 油吸収量(L/箱)
    34
  • 質量(g)
    3500.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 横(mm)
    500
  • 縦(mm)
    400
  • 油吸収量(L/枚)
    0.34
  • 水吸収量(L/箱)
    34

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
  • 廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

型番:

PCA54-1.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PCA54-1.5の仕様・寸法情報

色
グレー
JANコード
4523816101779
トラスココード
585-5234
厚さ(mm)
1.5
油吸収量(L/箱)
34
質量(g)
3500.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
500
縦(mm)
400
油吸収量(L/枚)
0.34
水吸収量(L/箱)
34
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCA54-1.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,304円
( 12,434円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の10倍以上のオイル・水をキャッチします。(当社実測値)
【用途】
・オイル・水用。
・油拭き取りウエスの代替品として。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
  • 廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート)PCA54-1.5の型番PCA54-1.5のページです。 型番PCA54-1.5に関する仕様情報を記載しております。
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート)PCA54-1.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート)PCA54-1.5
アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ
油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ PC50-1.5
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
アブラトール シート
油吸収材 アブラトール ロール
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格11,304円22,548円9,629円32,428円16,480円14,393円
通常出荷日1日目11日目1日目4日目2日目4日目
色グレーグレー-グレー-グリーン
JANコード452381610177945238161018094523816101762452381610137345238161017314523816101717
トラスココード585-5234593-5063585-9954829-2405438-1237328-1544
厚さ(mm)1.551.5533
油吸収量(L/箱)341834-68-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました