ファクトリーサプライ用品技術窓口

アブラトール シート【100個入り】

通常単価(税別)
15,194
税込単価
16,713
通常出荷日:2日目

【特長】・自重の10倍以上のオイルと水をキャッチします(当社実測値)・グレーで汚れが目立ちにくいです・...

詳細を確認
  • JANコード
    4523816101731
  • トラスココード
    438-1237
  • 厚さ(mm)
    3
  • 油吸収量(L/箱)
    68
  • 質量(g)
    7000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 横(mm)
    500
  • 縦(mm)
    400
  • 油吸収量(L/枚)
    0.68
  • 水吸収量(L/箱)
    68

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

型番:

PCA54-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

PCA54-3の仕様・寸法情報

JANコード
4523816101731
トラスココード
438-1237
厚さ(mm)
3
油吸収量(L/箱)
68
質量(g)
7000
材質1
ポリプロピレン(PP)
横(mm)
500
縦(mm)
400
油吸収量(L/枚)
0.68
水吸収量(L/箱)
68

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCA54-3
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,194
( 16,713 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の10倍以上のオイルと水をキャッチします(当社実測値)
・グレーで汚れが目立ちにくいです
・一枚あたりの価格が安いです
【用途】
・オイル・水用
・油拭き取りウエスの代替品として
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アブラトール シートの型番PCA54-3のページです。 型番PCA54-3に関する仕様情報を記載しております。
アブラトール シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アブラトール シート
アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ
油吸着材 アブラトール 油水兼用(シート)PCA54-1.5
油吸着材 アブラトール 油専用 シート PCタイプ PC50-1.5
油吸収材 アブラトール ACM5410
万国旗タイプ 油吸収材
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格15,19421,09411,90010,06312,6987,213
通常出荷日2日目11日目1日目1日目1日目4日目
JANコード452381610173145238161018094523816101779452381610176245238161015644523816101144
トラスココード438-1237593-5063585-5234585-9954315-7340128-4415
厚さ(mm)351.51.5104
油吸収量(L/箱)681834348690
質量(g)700030003500.03500.05000.02500.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト