ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウインチ(リモコンタイプ) 専用リモコン

通常単価(税別)
50,507円
税込単価
55,558円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ウインチ(リモコンタイプ) 専用リモコンです・適合機種:リモコンウインチ全機種・電源:単...

詳細を確認
  • 適合機種
    リモコンウインチ全機種
  • 質量(g)
    220.000
  • トラスココード
    208-2843

型番:

B-60800183
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-60800183の仕様・寸法情報

適合機種
リモコンウインチ全機種
質量(g)
220.000
トラスココード
208-2843
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-60800183
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,507円
( 55,558円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウインチ(リモコンタイプ) 専用リモコンです
・適合機種:リモコンウインチ全機種
・電源:単4形アルカリ電池×2個(別売)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウインチ(リモコンタイプ) 専用リモコンの型番B-60800183のページです。 型番B-60800183に関する仕様情報を記載しております。
ウインチ(リモコンタイプ) 専用リモコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウインチ(リモコンタイプ) 専用リモコン
ウインチ(リモコンタイプ) スタンダードタイプ
リモコンウインチ 200kg
リモコンウインチ 130kg
ウインチ 60kg 31m仕様
ワイヤーロープ 6072831
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格50,507円190,490円346,746円286,922円114,577円10,712円
通常出荷日4日目11日目11日目11日目11日目5日目
適合機種リモコンウインチ全機種----WI-125・WIM-125A・WIM-126RC
質量(g)220.00010800.019600.014300.010800.0-
トラスココード208-2843707-1610701-5236701-5237703-3995-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました