ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレスガイドシステム

通常単価(税別)
50,997円
税込単価
56,097円
通常出荷日:19日目

【特長】・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です・ツアーガイド...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    23
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    32
  • JANコード
    4969887575383
  • 質量(g)
    36.000
  • トラスココード
    602-5775
  • 色
    ブラック
  • 品名
    ワイヤレスガイドシステム

型番:

MM-WGS4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MM-WGS4の仕様・寸法情報

奥行(mm)
23
高さ(mm)
65
幅(mm)
32
JANコード
4969887575383
質量(g)
36.000
トラスココード
602-5775
色
ブラック
品名
ワイヤレスガイドシステム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-WGS4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,997円
( 56,097円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です
・ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です
・モードの設定(マスター/スレーブ)で、親機としても子機としても使用できます
・5台のスレーブからの音声発信も可能な双方向通信タイプです
・バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です
・装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです
【用途】
・ツアーガイドや工場見学に便利なワイヤレスオーディオシステム
【材質】
本体、ヘッドセット、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスガイドシステムの型番MM-WGS4のページです。 型番MM-WGS4に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスガイドシステムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスガイドシステム
ワイヤレスガイドシステム(親機)
ワイヤレスガイドシステム(子機)
キャリングアルミケース
ワイヤレスガイド用充電器(10台用)
ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格50,997円33,685円30,624円34,705円46,993円10,107円
通常出荷日19日目2日目2日目2日目2日目2日目
奥行(mm)23121216091-
高さ(mm)65696922065-
幅(mm)324040約340212-
JANコード496988757538349698875762674969887576250496988757650249698875754514969887575642
質量(g)36.00030.00030.0001905.000280.00066.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました