17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

激落ちくん大容量 工場用【120個入り】

通常単価(税別)
7,212円
税込単価
7,933円
通常出荷日:4日目

【特長】・お掃除の定番「激落ちくん」の業務用大容量タイプです・シリンダー等金属製機械の汚れ落としや仕上...

詳細を確認
  • JANコード
    4903320048027
  • 質量(g)
    690.000
  • トラスココード
    250-1898
  • 材質1
    メラミンフォーム
  • 色
    白
  • 1カットサイズ (mm)
    69×125×29

型番:

S00727
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (120個入り)

S00727の仕様・寸法情報

JANコード
4903320048027
質量(g)
690.000
トラスココード
250-1898
材質1
メラミンフォーム
色
白
1カットサイズ(mm)
69×125×29

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S00727
最小発注数量
1パック

120個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,212円
( 7,933円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お掃除の定番「激落ちくん」の業務用大容量タイプです
・シリンダー等金属製機械の汚れ落としや仕上げ磨きがしやすい厚手タイプです
【用途】
・シリンダー等金属製機械の汚れ落としや仕上げ磨きに
【材質】
・メラミンフォーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激落ちくん大容量 工場用の型番S00727のページです。 型番S00727に関する仕様情報を記載しております。
激落ちくん大容量 工場用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
激落ちくん大容量 工場用
激落ちくん大容量 学校・病院用
激落ちくんキューブ
角型糸くずブロックネット
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
業務用パワークリーナー
メーカーLECLECLECLEC横浜油脂工業花王
通常価格7,212円5,263円670円1,320円6,733円4,473円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4903320048027490332004803449033200425444903320468481--
質量(g)690.000460.00020.000106.000--
トラスココード250-1898250-1899216-3898216-0730--
材質1メラミンフォームメラミンフォームメラミンフォームネット:ポリエステル100% --
色白白----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました