ファクトリーサプライ用品技術窓口

激落ちくん大容量 学校・病院用【672個入り】

通常単価(税別)
5,263円
税込単価
5,789円
通常出荷日:1日目

【特長】・お掃除の定番「激落ちくん」の業務用大容量タイプです・壁や床、流し台、配膳台の汚れ落としなど細...

詳細を確認
  • JANコード
    4903320048034
  • 質量(g)
    460.000
  • トラスココード
    250-1899
  • 材質1
    メラミンフォーム
  • 色
    白
  • 1カットサイズ (mm)
    41×31×20

型番:

S00728
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (672個入り)

S00728の仕様・寸法情報

JANコード
4903320048034
質量(g)
460.000
トラスココード
250-1899
材質1
メラミンフォーム
色
白
1カットサイズ(mm)
41×31×20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S00728
最小発注数量
1パック

672個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,263円
( 5,789円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お掃除の定番「激落ちくん」の業務用大容量タイプです
・壁や床、流し台、配膳台の汚れ落としなど細かいところにも対応でき、子供の手でも持ちやすいキューブタイプです
【用途】
・壁や床、流し台、配膳台の汚れ落としに
【材質】
・メラミンフォーム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激落ちくん大容量 学校・病院用の型番S00728のページです。 型番S00728に関する仕様情報を記載しております。
激落ちくん大容量 学校・病院用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
激落ちくん大容量 学校・病院用
激落ちくん大容量 工場用
激落ちくんキューブ
角型糸くずブロックネット
工場用床用洗浄剤 スリーエイトECO
業務用パワークリーナー
メーカーLECLECLECLEC横浜油脂工業花王
通常価格5,263円7,212円670円1,320円6,733円4,473円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4903320048034490332004802749033200425444903320468481--
質量(g)460.000690.00020.000106.000--
トラスココード250-1899250-1898216-3898216-0730--
材質1メラミンフォームメラミンフォームメラミンフォームネット:ポリエステル100% --
色白白----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました