ファクトリーサプライ用品技術窓口

連結型樹脂製平台車 ビートル(キャスターストッパー付)

  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • 色
    ブラック
  • 材質1
    荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
  • 材質2
    キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)
  • 材質3
    ホイール:ポリプロピレン(PP)
  • 材質4
    車輪:エラストマー樹脂
  • キャスター径(mm) (mm)
    100
  • 高さ(mm) (mm)
    150
  • 組立/完成
    完成品

ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • キャスタータイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

(mm)

幅(mm)

(mm)

キャスタータイプ

最小発注数量
4550414005482
236-0483
4600
700
450
自在キャスター3個(内2輪ストッパー付)、固定キャスター2個
1個
4550414005543
236-0485
4800
700
450
自在キャスター5個(内2輪ストッパー付)
1個
4550414024469
236-0496
6200
900
600
自在キャスター3個(内2輪ストッパー付)、固定キャスター2個
1個
4550414024520
236-0487
6400
900
600
自在キャスター5個(内2輪ストッパー付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,739円
( 8,513円 )
4日目
7,877円
( 8,665円 )
4日目
10,898円
( 11,988円 )
4日目
10,885円
( 11,974円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ構造の採用で、軽量で移動が簡単です
・縦・横方向に連結が可能です
・薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています
・エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します
・滑り止めゴム:700タイプ(6個付)、900タイプ(8個付)
・ボルトレスキャスターで交換が容易です
【用途】
・運送業、工場内の作業
・物流倉庫内での運搬作業

ご注意

  • 固定2自在3キャスター仕様では縦並び連結ができません。(横並び連結のみ可能です。)
  • 運搬専用です。荷物の保管目的で使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

連結型樹脂製平台車 ビートル(キャスターストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
連結型樹脂製平台車 ビートル(キャスターストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(とめたろう付・キャスターストッパー付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(とめたろう・コボレ止めセット付) キャスターストッパー付
連結型樹脂製平台車 ビートル(コボレ止めセット付)
連結型樹脂製平台車 ビートル(自在・固定タイプ)
連結型樹脂製平台車 ビートル(脱着式ハンドル付) オール自在タイプ(ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,739円-8,469円 -9,300円 -8,569円 -27,146円 -19,767円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目〜4日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)250250250250250250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
色ブラックブラックブラックブラックブラックブラック

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト