17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンパワー手動歩行式

通常単価(税別)
139,800
税込単価
153,780
通常出荷日:11日目

【特長】・狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです・樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です【...

詳細を確認
  • トラスココード
    628-8054
  • 質量(g)
    24000
  • 奥行(mm)
    1400
  • 高さ(mm)
    960
  • 幅(mm)
    790
  • 清掃幅(mm)
    650
  • 走行方式
    手動歩行式
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    2000
  • ダストボックス容量(L)
    40

型番:

5033303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5033303の仕様・寸法情報

トラスココード
628-8054
質量(g)
24000
奥行(mm)
1400
高さ(mm)
960
幅(mm)
790
清掃幅(mm)
650
走行方式
手動歩行式
清掃能力([[M2]]/h)
2000
ダストボックス容量(L)
40
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
5033303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
139,800
( 153,780 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです
・樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です
【用途】
・工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンパワー手動歩行式の型番5033303のページです。 型番5033303に関する仕様情報を記載しております。
クリーンパワー手動歩行式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンパワー手動歩行式
手押しスイーパー ふらっと手動式掃除機
全手動ウォッシャー
バッテリー式エアコン洗浄機
手押し式床洗浄機 SC401
手押し式床洗浄機 SC250
メーカーアマノスズテックELPA朝日電器タスコニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンス
通常価格139,800132,126 -7,42566,0001,016,832496,118
通常出荷日11日目3日目〜1日目2日目4日目5日目
トラスココード628-8054-----
質量(g)24000-----
奥行(mm)1400-----
高さ(mm)960-----
幅(mm)790-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト