17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消棒 "消棒(R)レスキュー"

通常単価(税別)
7,779円
税込単価
8,557円
通常出荷日:1日目

【特長】・自動車の防災に必要な「消火用具」「ベルトカッター」「ガラス破砕器」の機能を全て凝縮しました・...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    195
  • 放射時間(秒)
    約8
  • JANコード
    4571242200054
  • 質量(g)
    370.000
  • トラスココード
    208-3330
  • 材質1
    スチール、樹脂

型番:

MS-RES
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-RESの仕様・寸法情報

高さ(mm)
195
放射時間(秒)
約8
JANコード
4571242200054
質量(g)
370.000
トラスココード
208-3330
材質1
スチール、樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-RES
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,779円
( 8,557円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車の防災に必要な「消火用具」「ベルトカッター」「ガラス破砕器」の機能を全て凝縮しました
・薬剤は二酸化炭素なので、薬剤で車が汚れることがありません
【用途】
・適用火災:エンジンルームの火災およびクッション火災
【材質】
・スチール、樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消棒 "消棒(R)レスキュー"の型番MS-RESのページです。 型番MS-RESに関する仕様情報を記載しております。
消棒 "消棒(R)レスキュー"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消棒 "消棒(R)レスキュー"
消火訓練用器具 ケスンダー(R2)
金属火災用消火器具 ナトレックス
蓄圧式粉末消火器 PEP-10N
消火器ボックス(壁付型) SK-FEB-01K
消火器用格納箱 NB-50
メーカーSYOU-BOU日本ドライケミカル日本ドライケミカル初田製作所神栄ホームクリエイト(旧:新協和)日本ドライケミカル
通常価格7,779円26,950円103,072円6,025円16,117円61,914円
通常出荷日1日目7日目7日目4日目4日目4日目
高さ(mm)195-----
放射時間(秒)約8-----
JANコード4571242200054-----
質量(g)370.000-----
トラスココード208-3330-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました