ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.0TON アルミレーシングジャッキ

  • 商品タイプ
    ジャッキ
  • 揚力 (kN(t))
    20(2)
  • 奥行(mm)
    635
  • 高さ(mm)
    230
  • 幅(mm)
    300
  • JANコード
    2006000001397
  • 質量(g)
    21000.0
  • トラスココード
    254-2651
  • ハンドル長(mm)
    1140(装着時)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2006000001397
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2006000001397の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジャッキ
揚力(kN(t))
20(2)
奥行(mm)
635
高さ(mm)
230
幅(mm)
300
JANコード
2006000001397
質量(g)
21000.0
トラスココード
254-2651
ハンドル長(mm)
1140(装着時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2006000001397
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,312円
( 48,743円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム製のガレージジャッキです
・軽量なアルミニウム製なので、出張作業やサーキットなどに持ち運べ、持ち運ぶときに便利な取っ手が付いています
・ポンプピストンが2つ付いているので、少ないストロークでアームを上げることができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0TON アルミレーシングジャッキの型番2006000001397のページです。 型番2006000001397に関する仕様情報を記載しております。
2.0TON アルミレーシングジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0TON アルミレーシングジャッキ
車輌用ガレージジャッキ 耐荷重2.5t
ガレージジャッキ GJ142
2.0ton/ 85-365mm トロリージャッキ(低床)
5.0ton トロリージャッキ(エアー式)
2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)エスコエスコエスコ
通常価格44,312円19,284円30,514円13,572円163,576円70,111円
通常出荷日1日目1日目4日目2日目2日目1日目
商品タイプジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキジャッキ
揚力(kN(t))20(2)25(2.5)30(3)20(2)50(5)20(2)
奥行(mm)635205720---
高さ(mm)2301090220---
幅(mm)300335360---
よく一緒に購入される商品

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト