17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全手動ウォッシャー

通常単価(税別)
8,429円
税込単価
9,272円
通常出荷日:1日目

【特長】・ハンドル1周で洗濯物が5回転します・洗濯物の予洗い・別洗いに最適です・電気がなくても洗濯・脱...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    340
  • 高さ(mm)
    343
  • 幅(mm)
    340
  • JANコード
    4901087219537
  • 質量(g)
    3095.000
  • トラスココード
    354-3367

型番:

WS-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WS-01の仕様・寸法情報

奥行(mm)
340
高さ(mm)
343
幅(mm)
340
JANコード
4901087219537
質量(g)
3095.000
トラスココード
354-3367

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WS-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,429円
( 9,272円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドル1周で洗濯物が5回転します
・洗濯物の予洗い・別洗いに最適です
・電気がなくても洗濯・脱水できます
・避難時や停電時も活躍します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全手動ウォッシャーの型番WS-01のページです。 型番WS-01に関する仕様情報を記載しております。
全手動ウォッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全手動ウォッシャー
クリーンパワースイーパー 手動歩行式
業務用全自動床洗浄ロボット Scrubber 50 Pro
コンドル (ポリシャー用備品)ツーブラシポリシヤーCPW-6用パッド台
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a
メーカーELPA朝日電器アマノ育良精機製作所山崎産業ディバーシーアマノ
通常価格8,429円143,856円7,629,498円7,135円3,599,939円1,820,759円
通常出荷日1日目11日目5日目6日目8日目14日目
奥行(mm)340-----
高さ(mm)343-----
幅(mm)340-----
JANコード4901087219537-----
質量(g)3095.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました