ファクトリーサプライ用品技術窓口

電熱インナーベスト

通常単価(税別)
6,955円~7,120円
税込単価
7,651円~7,832円
通常出荷日:4日目

【特長】・低温やけど防止機能が追加、単体、レイヤリングでも使えるウェアです・背中と腰の2箇所にヒーター...

詳細を確認

ご注意

  • モバイルバッテリーは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 着丈(cm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

着丈(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3L
106
46
70.5
4534514023492
410.000
452-8730
1個
LL/2L
102
44
68.5
4534514023485
405.000
452-7198
1個
M
94
40
64.5
4534514023461
395.000
452-8714
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,120円
( 7,832円 )
4日目
6,955円
( 7,651円 )
4日目
6,955円
( 7,651円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低温やけど防止機能が追加、単体、レイヤリングでも使えるウェアです
・背中と腰の2箇所にヒーターを内蔵しています
・中わた入りで保温性も高くなっています
・手洗い可能です
・三段階温度調整機能です

ご注意

  • モバイルバッテリーは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電熱インナーベストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電熱インナーベスト
電熱インナーロングスリーブ
IRIS “ヒートウェア”インナーベスト
ホカホカインナー手袋 TB-70
防風ストレッチベスト
発熱ウェアシリーズ ボディータフネス 長袖丸首インナーシャツ
メーカーCHUSANCHUSANアイリスオーヤマトーヨーセフティーコーコス信岡おたふく手袋
通常価格6,955円-8,151円 -14,382円900円 -4,960円 -1,303円
通常出荷日4日目4日目1日目2日目〜5日目〜1日目
商品分類ベストインナーベストその他ベストインナー
色(系統)黒黒-白-灰
メイン素材ナイロン/ポリウレタン/ポリエステルナイロン/ポリウレタン/ポリエステル本体:ナイロン100%、中綿:ダウン90%、フェザー10%-ポリエステルアクリル50%、レーヨン30%、ポリエステル15%、ポリウレタン5%
耐久撥水加工なしなし----
帯電防止素材なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト