ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルコールセンサー N22-46

通常単価(税別)
10,490円
税込単価
11,539円
通常出荷日:1日目

【特長】・半導体式ガスセンサー式、小型で測定時間が短い・簡単操作で素早く検知、分かり易く数値をLCD表...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    37
  • 高さ(mm)
    22
  • 使用温度(℃)
    -5~45
  • 測定範囲(mg/L)
    0.00~0.95
  • 電源
    単4アルカリ乾電池×2本
  • 品名
    アルコールチェッカー
  • 幅(mm)
    122
  • JANコード
    4545708003886
  • 質量(g)
    36.000
  • トラスココード
    416-9202

型番:

N22-46
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N22-46の仕様・寸法情報

奥行(mm)
37
高さ(mm)
22
使用温度(℃)
-5~45
測定範囲(mg/L)
0.00~0.95
電源
単4アルカリ乾電池×2本
品名
アルコールチェッカー
幅(mm)
122
JANコード
4545708003886
質量(g)
36.000
トラスココード
416-9202

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N22-46
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,490円
( 11,539円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半導体式ガスセンサー式、小型で測定時間が短い
・簡単操作で素早く検知、分かり易く数値をLCD表示
・最大1000回測定できて本体メモリーに保存が可能
・専用アプリでスマートフォンと接続すれば測定データを管理できる
・なりすまし防止の顔写真記録機能付き
・スマートフォンに保存されたデータ(測定値・日時・測定者情報等)をパソコンへ転送可能
・コンパクトサイズで持ち運びしやすい
・単4アルカリ乾電池×2本付属
・本製品は1人1台且つスマートフォンを接続してお使い頂くことを推奨しております
・スマートフォンと接続してお使い頂くことによって、測定値の誤差を軽減することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコールセンサー N22-46の型番N22-46のページです。 型番N22-46に関する仕様情報を記載しております。
アルコールセンサー N22-46のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルコールセンサー N22-46
アルコールチェッカー
アルコールテスター
表面センサー TA410F-70
ハンディN/Sチェッカー NSC-01
アルコールセンサー プロフェッショナル マウスピース(10個入)
メーカー昭和商会エアージェイコンテック(ライト)タスコテクノプランタニタ
通常価格10,490円943円 -2,814円15,262円9,314円2,677円
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目11日目在庫品1日目1日目
奥行(mm)37-----
高さ(mm)22-----
使用温度(℃)-5~45-----
測定範囲(mg/L)0.00~0.95-----
電源単4アルカリ乾電池×2本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました