ツール用品技術窓口

オイルエキストラクター 電動タイプ

通常単価(税別)
4,330円
税込単価
4,763円
通常出荷日:1日目

【特長】・オイルレベルゲージガイドからオイルを抜き取ることができる、DC12Vバッテリーを電源とした電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • JANコード
    2009000004788
  • トラスココード
    201-7476
  • 質量(g)
    750.000
  • 奥行(mm)
    154
  • 高さ(mm)
    104
  • 幅(mm)
    133
  • 詳細タイプ
    オイルエキストラクター

ご注意

  • タンクがないので、別途オイル受けが必要です。
  • エンジン停止状態で使用するため、バッテリー上がりには注意してください。
  • オイルレベルゲージガイドやオイルパンの形状によっては、全量抜けない可能性もあります。
  • バッテリーの搭載場所によっては、使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2009000004788
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2009000004788の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
JANコード
2009000004788
トラスココード
201-7476
質量(g)
750.000
奥行(mm)
154
高さ(mm)
104
幅(mm)
133
詳細タイプ
オイルエキストラクター

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2009000004788
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,330円
( 4,763円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイルレベルゲージガイドからオイルを抜き取ることができる、DC12Vバッテリーを電源とした電動タイプのエキストラクターです
【用途】
・オイル交換に

ご注意

  • タンクがないので、別途オイル受けが必要です。
  • エンジン停止状態で使用するため、バッテリー上がりには注意してください。
  • オイルレベルゲージガイドやオイルパンの形状によっては、全量抜けない可能性もあります。
  • バッテリーの搭載場所によっては、使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルエキストラクター 電動タイプの型番2009000004788のページです。 型番2009000004788に関する仕様情報を記載しております。
オイルエキストラクター 電動タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルエキストラクター 電動タイプ
ワイヤーインジェクター 2穴タイプ
ワイヤーインジェクター
オイルパンセパレーター(2007000005477)
オイルエキストラクター 手動タイプ
ワイヤーツイスター 6インチ
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)
通常価格4,330円1,125円1,026円2,436円4,478円4,650円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエンジン関連二輪車用二輪車用エンジン関連エンジン関連汎用ツール
JANコード200900000478820090000044672009000000940200700000547720090000047022007000002124
トラスココード201-7476201-7470201-7467195-4273201-7473254-2659
質量(g)750.00039.00044.00050.000650.000280
奥行(mm)154201942--
よく一緒に購入される商品

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました