ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コードレスタッカー

通常単価(税別)
11,912円
税込単価
13,103円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで使いやすいコードレスタッカーです・部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全...

詳細を確認
  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PTK3.6LIN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PTK3.6LINの仕様・寸法情報

商品タイプ
釘打機(ステープル用)
仕様
充電式
高さ(mm)
156
全長(mm)
146
適合ステープル肩幅×長さ(mm)
11.4×4/6/8/10
幅(mm)
50
JANコード
6949509233837
質量(g)
800.0
トラスココード
276-8794
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
定格電圧
DC3.6V(充電式内蔵バッテリー)
ステープル装填数(本)
100
充電時間
約3時間(空→フル充電)
平均打込み回数
30本/分
能力(kg)
木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
付属品
Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mm×8mmステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)

型番リスト

表示件数
型番
PTK3.6LIN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,912円
( 13,103円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで使いやすいコードレスタッカーです
・部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計です
・バッテリー残量インジケーター付です
・別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です
・別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)です
【用途】
・各種とじ込みに

ご注意

  • 必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。
  • 修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスタッカーの型番PTK3.6LINのページです。 型番PTK3.6LINに関する仕様情報を記載しております。
コードレスタッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスタッカー
エアタッカ AT425AK/AT1025AK
エアーフィニッシュネイラ AN-100F35
コンクリート高圧釘打
エア釘打 AN504
鋼板用エア釘打 AN510B
メーカーボッシュマキタEARTH MANマキタマキタマキタ
通常価格11,912円40,994円12,657円116,654円70,492円135,205円
通常出荷日1日目3日目3日目4日目4日目3日目
商品タイプ釘打機(ステープル用)タッカ釘打機(ネイル用)-その他その他
仕様充電式エアエア-エアエア
高さ(mm)156-----
全長(mm)146-----
適合ステープル肩幅×長さ(mm)11.4×4/6/8/10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

釘打機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました