ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機

通常単価(税別)
375,785円
税込単価
413,364円
通常出荷日:1日目

【特長】・801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を...

詳細を確認
  • 長期保管される場合は、6ヶ月に1回の頻度で80%まで充電して下さい。
  • 高温になった車内等、高温の場所での使用及び保管はしないで下さい。
  • 溶接端子および接続端子にケーブルを接続する場合や保守点検をする時は必ず電源を切って下さい。溶接時はスパッタが飛散しますので作業現場周辺から可燃物を撤去して下さい。
  • 雨中での使用はお控え下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

MBW160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MBW160の仕様・寸法情報

商品タイプ
バッテリー溶接機
溶接棒・ワイヤ径(mm)
1.6~4.0
奥行(mm)
434
高さ(mm)
366
使用率(%)
80
充電時間
1.5~2.0h
充電定格入力50/60Hz
54V/10A
電流範囲(A)
20~160
搭載バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
幅(mm)
214
電撃防止機能
ON/OFF切替
JANコード
4571136832552
質量(g)
17000.0
トラスココード
568-1194
材質1
本体:鉄
材質2
ハンドル:樹脂
材質3
モニターカバー:樹脂
バッテリー定格容量
801.9Wh
充電サイクル寿命
約2000回
充電使用環境温度
0~50℃
定格出力電圧
26.4V
無負荷電圧
49.5V
定格溶接電流
160A
使用環境温度
-10~60℃
溶接方式
被覆アーク溶接
付属品
JA300変換ケーブル、ストラップ、電源ケーブル、ソーラーパネル用充電ケーブル

型番リスト

表示件数
型番
MBW160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
375,785円
( 413,364円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・801.9Wh大容量のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、長時間での使用と高い安全性を確保しています
・長寿命で充電サイクル回数は約2000回
・液晶画面で充放電状態、バッテリー残量充放電サイクル等の情報が確認できます
・便利な点付モード、電撃防止モード機能を搭載しています
・バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています
【用途】
・サッシ、シャッター、軽天などの溶接作業に最適です

ご注意

  • 長期保管される場合は、6ヶ月に1回の頻度で80%まで充電して下さい。
  • 高温になった車内等、高温の場所での使用及び保管はしないで下さい。
  • 溶接端子および接続端子にケーブルを接続する場合や保守点検をする時は必ず電源を切って下さい。溶接時はスパッタが飛散しますので作業現場周辺から可燃物を撤去して下さい。
  • 雨中での使用はお控え下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機の型番MBW160のページです。 型番MBW160に関する仕様情報を記載しております。
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー溶接機
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40074)
ディーゼルエンジン溶接機
スポット溶接機
ディーゼルエンジンTIG溶接機
メーカーワキタ育良精機製作所育良精機製作所デンヨー中央製作所デンヨー
通常価格375,785円493,893円427,138円1,276,754円 -996,131円 -2,271,687円
通常出荷日1日目5日目5日目3日目14日目7日目
商品タイプバッテリー溶接機--エンジン溶接機スポット溶接機エンジンTIG溶接機
溶接棒・ワイヤ径(mm)1.6~4.0--2.0~6.0-2.0~6.0
奥行(mm)434-----
高さ(mm)366-----
使用率(%)80-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました