17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピタット3

通常単価(税別)
4,423
税込単価
4,865
通常出荷日:1日目

【特長】・滑りにくいハイパーV搭載の入浴介助用サンダル・水や石鹸水滑りやすいお風呂場でしっかりとグリッ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

足幅サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
L
4932807080960
185-7540
460.000
1個
M
4932807080953
185-7538
420.000
1個
S
4932807080946
185-7539
380
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,423
( 4,865 )
1日目
4,423
( 4,865 )
1日目
4,423
( 4,865 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくいハイパーV搭載の入浴介助用サンダル
・水や石鹸水滑りやすいお風呂場でしっかりとグリップ
・ストレッチャーや車椅子使用時に負傷しやすい爪先を保護
・足の負担を軽減したクッション性の高いEVA素材
【用途】
・入浴介助
【材質】
・本体:EVA ソール:合成ゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピタット3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピタット3
静電作業靴 クリーンエースCA-82
防災ルームシューズ(踏抜き防止材付き)
日常で使える防災スリッパ
スリッパ N117J
タフトップサンダル
メーカー日進ゴムシモンAYUMIキングジムジョインテックス(プラス)NAIGAIGOMU
通常価格4,4235,1542,4963,8007,8833,440
通常出荷日1日目5日目1日目5日目4日目1日目
商品タイプスリッパ-作業靴スリッパ-スリッパ
規格規格無し-規格無し規格無し-JIS規格品
耐油性なし-なしなし-なし
静電気帯電防止機能なし-なしなし-なし
カラー白系-灰系黒系--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト