ファクトリーサプライ用品技術窓口

感知式フラッシュバルブ フラッシュマン

通常単価(税別)
37,468円~43,866円
税込単価
41,215円~48,253円
通常出荷日:4日目

【特長】・フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます・電池式なので電源工事不要、施工...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1200.000
  • 材質1
    外装:ABS樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4573542662051
226-5746
1個
4573542662044
226-5741
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,866円
( 48,253円 )
4日目
37,468円
( 41,215円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます
・電池式なので電源工事不要、施工が簡単です
・頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します
・施工を重視した構造で、施工時間を短縮します
【材質】
・外装:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

感知式フラッシュバルブ フラッシュマンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
感知式フラッシュバルブ フラッシュマン
自動水栓 SuiSui Mix (混合用)
カクダイ フラッシュバルブ給水管
カクダイ フラッシュバルブ給水管
カクダイ フラッシュバルブ給水管
カクダイ フラッシュバルブ給水管
メーカーMINAMISAWAMINAMISAWAカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格37,468円-63,123円8,365円2,545円3,880円2,347円
通常出荷日4日目4日目9日目9日目9日目9日目
質量(g)1200.000750.000----
材質1外装:ABS樹脂外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト