17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災ルームシューズ(踏抜き防止材付き)

通常単価(税別)
2,496
税込単価
2,746
通常出荷日:1日目

【特長】・いつものスリッパから履き替えるだけで防災対策ができます・踏み抜き防止材内蔵で、足裏を守ります...

詳細を確認

ご注意

  • 洗濯機不可。
  • 手洗い可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 詳細サイズ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

サイズ

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細サイズ(cm)

最小発注数量
22
M
4537944491916
300.000
554-7332
22.0~23.0
1個
23.5
L
4537944491923
320.000
554-7336
23.5~24.5
1個
25
LL
4537944491930
340.000
554-7333
25.0~26.0
1個
26.5
3L
4537944491947
360.000
554-7335
26.5~27.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,496
( 2,746 )
1日目
2,496
( 2,746 )
1日目
2,496
( 2,746 )
1日目
2,496
( 2,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いつものスリッパから履き替えるだけで防災対策ができます
・踏み抜き防止材内蔵で、足裏を守ります
・つま先まで開いて足入れしやすく、足の状態に合わせてマジックでベルトで微調整が可能です
・反射材付きで夜間の移動時も視認性が高まり、安全です
・踏抜き防止剤材内蔵ながら、屈曲性もあり、歩きやすいです
【用途】
・屋内作業に
・自宅、事務所履きに
・スリッパ代わりに
・防災用に
【材質】
・ポリエステル65%、綿35%
・底:合成底(TPR)

ご注意

  • 洗濯機不可。
  • 手洗い可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災ルームシューズ(踏抜き防止材付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災ルームシューズ(踏抜き防止材付き)
日常で使える防災スリッパ
静電作業靴 クリーンエースCA-82
ピタット3
スリッパ N117J
タフトップサンダル
メーカーAYUMIキングジムシモン日進ゴムジョインテックス(プラス)NAIGAIGOMU
通常価格2,4963,8006,0644,423 -7,8833,440
通常出荷日1日目5日目5日目1日目4日目1日目
商品タイプ作業靴スリッパ-スリッパ-スリッパ
規格規格無し規格無し-規格無し-JIS規格品
形状短靴-----
耐油性なしなし-なし-なし
静電気帯電防止機能なしなし-なし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト