ファクトリーサプライ用品技術窓口

プリベントマスクN95【20個入り】

通常単価(税別)
2,677
税込単価
2,945
通常出荷日:1日目

【特長】・感染予防に優れています・空気感染予防対策のためのマスクです・装着時の広い成型空間により息苦し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 規格
    N95
  • 構造
    4層
  • トラスココード
    324-3891
  • JANコード
    4969641700969
  • 質量(g)
    200.000
  • 横(mm)
    約180
  • 縦(mm)
    約80

ご注意

  • この製品は疾患または感染のリスクを皆無にするものではありません。
  • 製品に異常が見られる場合は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TM-951
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

TM-951の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
一般作業用
規格
N95
構造
4層
トラスココード
324-3891
JANコード
4969641700969
質量(g)
200.000
横(mm)
約180
縦(mm)
約80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TM-951
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677
( 2,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・感染予防に優れています
・空気感染予防対策のためのマスクです
・装着時の広い成型空間により息苦しさを低減します

ご注意

  • この製品は疾患または感染のリスクを皆無にするものではありません。
  • 製品に異常が見られる場合は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリベントマスクN95の型番TM-951のページです。 型番TM-951に関する仕様情報を記載しております。
プリベントマスクN95のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリベントマスクN95
使い捨て式防じんマスク(N95)
4600N95使い捨てマスク
2201N95使い捨てマスク
N95マスク No.1795
[N95]防臭・粉塵用マスク
メーカー東京メディカルユニ・チャームモルデックスモルデックストーヨーセフティーエスコ
通常価格2,67710,7256,2426,9161,59116,899
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん
規格N95N95N95N95N95N95
構造4層-----
トラスココード324-3891-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました