ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューYKアルミローラーポール

通常単価(税別)
4,214円~7,084円
税込単価
4,635円~7,792円
通常出荷日:5日目

【特長】・伸縮2段式のローラー継柄です(25273・25274)・伸縮3段式のローラー継柄です(252...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

長さ(mm)

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
4957549220979
1340~2400
360.000
530-5741
伸縮2段式
1個
4957549220986
1940~3600
740.000
530-5739
伸縮2段式
1個
4957549220993
1940~5200
980.000
530-5745
伸縮3段式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214円
( 4,635円 )
5日目
5,553円
( 6,108円 )
5日目
7,084円
( 7,792円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮2段式のローラー継柄です(25273・25274)
・伸縮3段式のローラー継柄です(25275)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューYKアルミローラーポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューYKアルミローラーポール
マルテー マザール90・90A用 ハネ・シャフト
SハンドルLONG
つぎ柄
スモールローラーB 13mm
ユニット 速乾水性ロードカラーホワイト4kg丸缶
メーカー好川産業大塚刷毛製造コーワコーワ大塚刷毛製造ユニット
通常価格4,214円-30,444円618円878円 -866円19,139円
通常出荷日5日目9日目5日目2日目〜3日目6日目
材質その他-その他その他アクリル-
その他オプション-オプションオプションローラーセット-
材質詳細アルミ-----
品名アルミローラーポール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト