ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品

  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    半透明ピンク
  • テンプルカラー
    半透明ピンク
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
    -
  • JANコード
    4031101811574
  • トラスココード
    207-1865
  • 質量(g)
    23.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    ABS樹脂
  • コーティング
    sv excellence
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
    ○
  • 防曇加工
    ○
  • レンズ厚(mm)
    1.9
  • UVカット
    ○

型番:

9199270
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9199270の仕様・寸法情報

レンズ色
クリア
フレーム色
半透明ピンク
テンプルカラー
半透明ピンク
角度調整
-
ノーズパッド
-
JANコード
4031101811574
トラスココード
207-1865
質量(g)
23.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
ABS樹脂
コーティング
sv excellence
ツル調整
-
防傷加工
○
防曇加工
○
レンズ厚(mm)
1.9
UVカット
○

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9199270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,311円
( 1,442円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです
・軽量(23g)モデルです
・目元全体をカバーできます
【用途】
・機械組立
・建設、メンテナンス作業
・研磨、切削
・金属、機械加工
・研究、実験
・林業、農業
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品の型番9199270のページです。 型番9199270に関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ エックスフィット JIS規格品
UVEX 二眼型保護メガネ ポーラビジョン9231(偏光レンズ)
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィット
一眼型保護メガネ アストロスペック 2.0 CB
UVEX 一眼型保護メガネ スーパーf OTG CR オーバーグラス
二眼型保護メガネ アイファイブ
メーカーUVEXUVEXUVEXUVEXUVEXUVEX
通常価格1,311円10,498円1,254円3,928円5,323円1,636円
通常出荷日1日目1日目2日目4日目4日目1日目
レンズ色クリアグレーブルークリアクリアグレー 23%
フレーム色半透明ピンクブラック----
テンプルカラー半透明ピンク----アンスラサイト/ライム
角度調整-○-○-○
ノーズパッド-○○--○
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました