ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンクリート床用水性塗料 7L

通常単価(税別)
14,080円
税込単価
15,488円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・塗膜が硬いので摩耗に強く、防塵効果もあります・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良...

詳細を確認
  • 商品用途
    床用
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • 塗り重ね可能時間
    3時間以上(冬期は6時間以上)
  • 指触乾燥時間
    夏期/30分~60分、冬期/2時間~3時間
  • 塗り重ね回数
    2
  • 塗布面積([[M2]])
    20~30(畳換算12~18枚分)
  • 半硬化乾燥時間
    3時間以上(冬期は6時間以上)
  • 質量(g)
    8000.0
  • 材質1
    合成樹脂(アクリル)
  • 容量(L)
    7

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 新しいコンクリートやモルタル面は、打設後4週間以上経ってから塗装してください。未塗装コンクリートには必ず水性下塗剤を必ず塗ってください。
  • 重量物開放は24時間後にしてください。
  • アスファルト防水、シート防水、FRP防水等の防水処理面には塗れません。
  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
緑
-
4971544161310
228-0214
1個
緑
ライムグリーン
4971544161334
228-1726
1個
グレー
ナチュラルグレー
4971544161341
228-1720
1個
ホワイト
-
4971544161358
228-0189
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,080円
( 15,488円 )
4日目
14,080円
( 15,488円 )
5日目
14,080円
( 15,488円 )
5日目
14,080円
( 15,488円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗膜が硬いので摩耗に強く、防塵効果もあります
・アトミクス社のフロアトップ#1400を大幅改良し、耐汚染性を大幅に向上させた製品です
・業務用で定評のある「アトム フロアトップシリーズ」に属することで色が統一されましたので、フロアトップ#1400の塗り継ぎや塗り替え時でも安心です
・塗膜が固く、摩耗に強い硬質タイプですので、塗り替え頻度を抑えることができ、コスト削減にもつながります
・低温時の塗装でも乾燥段階で気温や湿度の影響を受けにくく、ひび割れ等のトラブルになりにくくなりました
・水性なので溶剤臭も無く、火気の心配もありません。乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます
【用途】
・ベランダ、テラス、バルコニー、ガレージ、玄関、倉庫、機械室、事務所等のコンクリート床に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 新しいコンクリートやモルタル面は、打設後4週間以上経ってから塗装してください。未塗装コンクリートには必ず水性下塗剤を必ず塗ってください。
  • 重量物開放は24時間後にしてください。
  • アスファルト防水、シート防水、FRP防水等の防水処理面には塗れません。
  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンクリート床用水性塗料 7Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリート床用水性塗料 7L
コンクリート床用水性塗料 14L
水性かべ・浴室用塗料(無臭かべ)
水性防水塗料 専用ウレタンプライマー
塗料下塗剤 ベストシーラーK
ライン用塗料 水性ハードライン ライン消し用黒
メーカーアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイントアトムハウスペイント
通常価格14,080円21,787円14,058円 -5,610円18,345円4,746円
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目1日目1日目1日目
商品用途床用床用その他-建物用路面用
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)-塗料(缶)塗料(缶)
仕様水性水性水性-水性水性
塗り重ね可能時間3時間以上(冬期は6時間以上)3時間以上(冬期は6時間以上)夏期/約0.5~1時間、冬期/約2~3時間(5~10℃)2~8以上、(23℃)1~6以上1時間以上(23℃)、3時間以上(5~10℃)-
指触乾燥時間夏期/30分~60分、冬期/2時間~3時間夏期/30分~60分、冬期/2時間~3時間夏期/約0.5~1時間、冬期/約2~3時間---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト