ファクトリーサプライ用品技術窓口

さび止め塗料 水性さび止・鉄部用

通常単価(税別)
2,906円~3,284円
税込単価
3,197円~3,612円
通常出荷日:1日目

【特長】・さび止め・上塗りが1回でOKです(つや消しグレーは除く)・さびの上から直接塗れる優れた防錆性...

詳細を確認
  • 商品用途
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • 塗り重ね可能時間
    夏期/3時間以上、冬期/6時間以上
  • 指触乾燥時間
    約1時間(夏)、約2~3時間(冬)
  • 塗り重ね回数
    1
  • 塗布面積([[M2]])
    約5~7(畳枚数換算約4枚分)
  • 質量(g)
    1010.0
  • 材質1
    合成樹脂(アクリル、エポキシ)、顔料、水
  • 容量(L)
    0.7
  • 完全乾燥時間
    夏期/3時間以上、冬期/6時間以上
  • 希釈剤
    通常不要・濃いときは水道水で5%以内

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • この塗料は上塗り兼用となっていますので、他の塗料を上塗りしないでください。他の塗料を塗りたい場合は、つや消しグレー色を下塗りとして塗装し、この上にお好みの水性塗料または油性塗料を塗装してください(ラッカー塗料は除く)。
  • 鉄部の表面に、触るとすぐ取れてしまうようなコブのようにできているサビは落としてください。
  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • トタン屋根は素材収縮が大きいので塗れません。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4971544028316
202-5719
1個
ブラック
4971544028323
202-5744
1個
アイボリー
4971544028330
202-5741
1個
ライトグレー
4971544028347
202-7223
1個
シルバー
4971544028378
202-5743
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,906円
( 3,197円 )
1日目
2,906円
( 3,197円 )
1日目
2,906円
( 3,197円 )
1日目
2,906円
( 3,197円 )
1日目
3,284円
( 3,612円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さび止め・上塗りが1回でOKです(つや消しグレーは除く)
・さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現しました
・エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます
【用途】
・鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • この塗料は上塗り兼用となっていますので、他の塗料を上塗りしないでください。他の塗料を塗りたい場合は、つや消しグレー色を下塗りとして塗装し、この上にお好みの水性塗料または油性塗料を塗装してください(ラッカー塗料は除く)。
  • 鉄部の表面に、触るとすぐ取れてしまうようなコブのようにできているサビは落としてください。
  • 気温5℃以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
  • トタン屋根は素材収縮が大きいので塗れません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さび止め塗料 水性さび止・鉄部用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さび止め塗料 水性さび止・鉄部用
スーパー水性カラーさび止め
鉄部用クリヤコート
スーパー油性さび止め
油性サビ鉄用
カラーサビ鉄用
メーカーアトムハウスペイントサンデーペイントアサヒペンサンデーペイントアサヒペンアサヒペン
通常価格2,906円-1,006円 -1,199円1,005円 -2,327円 -1,456円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜4日目〜
商品用途サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料サビ止め塗料その他サビ止め塗料
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)塗料(缶)
仕様水性水性-油性油性油性
塗り重ね可能時間夏期/3時間以上、冬期/6時間以上-----
指触乾燥時間約1時間(夏)、約2~3時間(冬)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト