ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ

通常単価(税別)
10,507円
税込単価
11,558円
通常出荷日:1日目

【特長】・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です【用途】・フルハーネスが...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    無
  • 胴ベルト
    有
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    ベルト部・ロープ・ショックアブソーバ・フック収納袋:ナイロン
  • 材質2
    ベルト通し・D環止め:プラスチック
  • 材質3
    ベルト先端金具:ステンレス、ベルトバックル:プラスチック&スチール
  • 材質4
    ベルト調節金具・B環:スチール、フック:スチール&アルミ
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1600
  • ランヤード寸法幅(mm)
    11
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青
4956133053245
163-6649
1個
黒
4956133052880
163-1894
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,507円
( 11,558円 )
1日目
10,507円
( 11,558円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式安全帯です
【用途】
・フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ち・ワンタッチバックルタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具セフライト(ロープタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具ノビロン(伸縮タイプ・ワンタッチバックル仕様)
胴ベルト型"ノビロン"(伸縮式ランヤード) 軽量タイプ
胴ベルト(ワンタッチバックル)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格10,507円8,814円18,143円11,276円9,280円5,495円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
種類ロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプロープタイプロープタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用-1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用
ツインランヤード無無無無無無
胴ベルト有有有有有有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト