ファクトリーサプライ用品技術窓口

2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ワン・ハンドリトラ+SRリトラ)

通常単価(税別)
20,140円
税込単価
22,154円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる巻取り式安全帯です・補助ロー...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
    有
  • 胴ベルト
    有
  • 色
    青
  • JANコード
    4956133061547
  • トラスココード
    317-4151
  • 質量(g)
    1930
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TBORL2593SRBTBL4MBP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TBORL2593SRBTBL4MBPの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
種類
ロープタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
有
胴ベルト
有
色
青
JANコード
4956133061547
トラスココード
317-4151
質量(g)
1930
フック口開き(mm)
50
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
最大使用可能質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBORL2593SRBTBL4MBP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,140円
( 22,154円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンハンド機構により、織ロープの操出から収納まで片手で操作できる巻取り式安全帯です
・補助ロープは常時巻取り型でいつも最短の距離を保ちます
・補助ロープ幅15mm×有効長さ1000mm
・軽量型です

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ワン・ハンドリトラ+SRリトラ)の型番TBORL2593SRBTBL4MBPのページです。 型番TBORL2593SRBTBL4MBPに関する仕様情報を記載しております。
2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ワン・ハンドリトラ+SRリトラ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ワン・ハンドリトラ+SRリトラ)
胴ベルト型 リトラ(巻取式ランヤード)ワンタッチバックルタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具セフライト(ロープタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワンハンドリトラ+ロープ式補助ロープ 黒 Mサイズ 幅50MM×長さ1200MM
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)補助ロープ2丁掛け仕様 ロック機構付きワン・ハンドリトラ+伸縮式補助ロープ 紺 Mサイズ ワンタッチバックル仕様
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格20,140円11,084円 -8,814円21,197円16,535円24,487円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯-柱上安全帯-柱上安全帯-
種類ロープタイプ-ロープタイプ-巻取りタイプ-
仕様1本吊り専用-1本吊り専用---
ツインランヤード有-無-無-
胴ベルト有-有-有-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました