17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ

通常単価(税別)
13,226
税込単価
14,549
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • 質量(g)
    1200
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1400
  • ランヤード寸法幅(mm)
    18
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4956133055713
163-6621
1個
4956133055508
163-6602
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,226
( 14,549 )
1日目
13,226
( 14,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです
・開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています
・装着しやすいワンタッチバックル付きです
・織ロープ長さ任意調節タイプ
【用途】
・フルハーネスが使えない落下高さの場合に
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) 軽量フックタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
胴ベルト型 リトラ(巻取式ランヤード)ワンタッチバックルタイプ
胴ベルト型"ワン・ハンドリトラ"(ワン・ハンド巻取式ランヤード) ワンタッチバックルタイプ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格13,22611,0328,71817,60811,57014,849
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
種類巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用--1本吊り専用1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト