ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型 リトラ(巻取式ランヤード)ワンタッチバックルタイプ

通常単価(税別)
12,55711,568
税込単価
13,81312,725
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ロック機構なしのシンプルな巻取器式ランヤードです・織ロープ長さ任意調節タイプですので、腰に束...

詳細を確認
  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    巻取りタイプ
  • 仕様
    1本吊り専用
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • JANコード
    4956133054495
  • トラスココード
    163-3438
  • 質量(g)
    1100
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1400
  • ランヤード寸法幅(mm)
    18
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TB-RN-OT590-BLK-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB-RN-OT590-BLK-M-BPの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
種類
巻取りタイプ
仕様
1本吊り専用
ツインランヤード
胴ベルト
JANコード
4956133054495
トラスココード
163-3438
質量(g)
1100
フック口開き(mm)
50
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
ランヤード寸法長さ(mm)
1400
ランヤード寸法幅(mm)
18
最大使用可能質量(kg)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-RN-OT590-BLK-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,55711,568
( 12,725 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロック機構なしのシンプルな巻取器式ランヤードです
・織ロープ長さ任意調節タイプですので、腰に束縛感が少なく、余裕を持った作業ができます
・装着しやすいワンタッチバックル付きです
【用途】
・フルハーネスが使えない落下高さの場合に
・工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型 リトラ(巻取式ランヤード)ワンタッチバックルタイプの型番TB-RN-OT590-BLK-M-BPのページです。 型番TB-RN-OT590-BLK-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型 リトラ(巻取式ランヤード)ワンタッチバックルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型 リトラ(巻取式ランヤード)ワンタッチバックルタイプ
2丁掛けセット仕様軽量型胴ベルト(ワン・ハンドリトラ+SRリトラ)
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 八つ打ちタイプ
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具 ワンハンドリトラ(スタンダードタイプ)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格12,55723,7199,8708,7189,48818,183
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
種類巻取りタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプロープタイプ巻取りタイプ
仕様1本吊り専用1本吊り専用1本吊り専用---
ツインランヤード
胴ベルト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト