ファクトリーサプライ用品技術窓口

胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ

通常単価(税別)
11,674円
税込単価
12,841円
通常出荷日:4日目

【特長】・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です

  • 商品種類
    柱上安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
    無
  • 胴ベルト
    有
  • 色
    黒
  • JANコード
    4956133052149
  • トラスココード
    163-4999
  • 質量(g)
    900
  • フック口開き(mm)
    50
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    標準長さ:1600
  • ランヤード寸法幅(mm)
    直径11
  • 最大使用可能質量(kg)
    100

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。

型番:

TB-SAF-593-BLK-M-BP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

TB-SAF-593-BLK-M-BPの仕様・寸法情報

商品種類
柱上安全帯
種類
ロープタイプ
ツインランヤード
無
胴ベルト
有
色
黒
JANコード
4956133052149
トラスココード
163-4999
質量(g)
900
フック口開き(mm)
50
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
ランヤード寸法長さ(mm)
標準長さ:1600
ランヤード寸法幅(mm)
直径11
最大使用可能質量(kg)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB-SAF-593-BLK-M-BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,674円
( 12,841円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量型のロープ式墜落制止用器具です

ご注意

  • 装備体重100kgまでの方用です。
  • フルハーネスが使えない落下高さの場合にご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプの型番TB-SAF-593-BLK-M-BPのページです。 型番TB-SAF-593-BLK-M-BPに関する仕様情報を記載しております。
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
胴ベルト型"セフライト"(ロープ式・軽量フック・軽量バックル) 三つ打ちタイプ
胴ベルト型"DIA"(三つ打ちロープ)
胴ベルト型墜落制止用器具 LSA(三つ打ちロープ) スタンダードタイプ
胴ベルト型墜落制止用器具 ツーウェイリトラ(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)
胴ベルト型"リトラ"(巻取式ランヤード) スタンダードタイプ
胴ベルト型 2way巻取式 安全帯(スチール製バックル)
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工トラスコ中山
通常価格11,674円8,710円7,937円18,143円10,734円10,657円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯柱上安全帯
種類ロープタイプロープタイプロープタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ巻取りタイプ
ツインランヤード無無無無無無
胴ベルト有有有有有有
色黒黒黒青青黒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました