ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量耐滑プロスニーカー KN118

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
24
4957520471017
584-7359
501.000
1個
24.5
4957520471024
584-7310
512.000
1個
25
4957520471031
584-7360
520.000
1個
25.5
4957520471048
584-5920
544.000
1個
26
4957520471055
584-5936
550.000
1個
26.5
4957520471062
584-7335
567.000
1個
27
4957520471079
584-7304
586.000
1個
28
4957520471086
584-7313
623.000
1個
29
4957520471093
584-5926
658.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,954円
( 6,549円 )
5日目
5,954円
( 6,549円 )
5日目
5,954円
( 6,549円 )
5日目
5,954円
( 6,549円 )
5日目
5,954円
( 6,549円 )
5日目
5,954円
( 6,549円 )
5日目
5,954円
( 6,549円 )
5日目
5,954円
( 6,549円 )
5日目
5,954円
( 6,549円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽技シリーズのプロテクティブスニーカーです
【用途】
・軽作業に
【材質】
・甲被:人工皮革+ポリエステルメッシュ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量耐滑プロスニーカー KN118のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量耐滑プロスニーカー KN118
耐滑プロスニーカー NS818
プロスニーカー 耐滑 SL12RE
高所作業用プロスニーカー 鳶技S038 ブルー
ハイカットプロスニーカー 鳶技S538 黒
NS422マルーン
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格5,954円3,875円 -11,715円4,445円 -4,539円 -5,727円
通常出荷日5日目1日目5日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ作業靴作業靴-作業靴作業靴-
規格JSAA規格品JSAA規格品-JSAA規格品JSAA規格品-
形状短靴短靴-ハイカットハイカット-
耐油性なしあり-なしなし-
静電気帯電防止機能なしなし-なしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト