ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターピー エコUV土のう【200個入り】

通常単価(税別)
18,217円
税込単価
20,039円
通常出荷日:4日目

【特長】・再生原料60%以上使用したエコマーク取得製品です・紫外線劣化防止剤の添加により、耐候性に優れ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4962074015914
  • 質量(g)
    8000.0
  • トラスココード
    434-2069
  • 材質1
    本体:ポリエチレン
  • 横(mm)
    480
  • 縦(mm)
    620
  • 材質2
    縫糸:ポリエステル
  • 詳細タイプ
    エコUV土のう

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EUVD4862200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

EUVD4862200の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4962074015914
質量(g)
8000.0
トラスココード
434-2069
材質1
本体:ポリエチレン
横(mm)
480
縦(mm)
620
材質2
縫糸:ポリエステル
詳細タイプ
エコUV土のう
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EUVD4862200
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,217円
( 20,039円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生原料60%以上使用したエコマーク取得製品です
・紫外線劣化防止剤の添加により、耐候性に優れ、中期間設置の土塁に最適です
・砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています
・約4年の耐候性をもつ土のうです
【用途】
・中期間設置の常設土塁に
・災害対策用の備蓄に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターピー エコUV土のうの型番EUVD4862200のページです。 型番EUVD4862200に関する仕様情報を記載しております。
ターピー エコUV土のうのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターピー エコUV土のう
コンテナバック(農作物用)
土のう袋Y-BD001/Y-BD002
フレコンバック用UVスーパーカバー 角型
土のう袋(PE)
まくら土のう(PE)
メーカー萩原工業萩原工業YUYPROグリーンクロスコンドーテックコンドーテック
通常価格18,217円4,666円370円 -69,987円377円377円
通常出荷日4日目1日目4日目8日目5日目5日目
商品タイプその他---その他その他
JANコード49620740159144962074014382----
質量(g)8000.02430.0----
トラスココード434-2069115-7810----
材質1本体:ポリエチレン本体:ポリプロピレン(PP)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました