ファクトリーサプライ用品技術窓口

養生の匠 緊結式スーパーシート

通常単価(税別)
5,351円
税込単価
5,886円
通常出荷日:4日目

【特長】・誰でも簡単に取り付け、取り外しができます・マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • 形状
    シートタイプ
  • 幅×長さ (m)
    0.32×1.8
  • 厚さ (mm)
    0.15
  • JANコード
    4573599130459
  • 質量(g)
    166
  • トラスココード
    346-9226
  • 材質1
    本体:ポリエチレン
  • 材質2
    本体の中:形状記憶合金

ご注意

  • 金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NST000006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NST000006の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
形状
シートタイプ
幅×長さ(m)
0.32×1.8
厚さ(mm)
0.15
JANコード
4573599130459
質量(g)
166
トラスココード
346-9226
材質1
本体:ポリエチレン
材質2
本体の中:形状記憶合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NST000006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,351円
( 5,886円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誰でも簡単に取り付け、取り外しができます
・マスキングテープに代えて板バネ方式を採用した養生シートです
・雨天にも気にせず、施工性に優れて繰り返し使用が可能です
・安全帯フックの取付時、高所作業車や足場の手摺へフックをかけても、耐久性に優れている為、破ける事がない
【用途】
・塗装時、高所作業車、足場、雨樋等への塗料付着から保護する用
【材質】
・本体:ポリエチレン
・本体の中:形状記憶合金

ご注意

  • 金板(形状記憶合金)が折れているものを使用すると、仮設物を汚す危険があるので使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生の匠 緊結式スーパーシートの型番NST000006のページです。 型番NST000006に関する仕様情報を記載しております。
養生の匠 緊結式スーパーシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生の匠 緊結式スーパーシート
養生シート 大地シート
吸着養生シート
床面養生シート
エムエフ 養生シート
ホワイト養生シート
メーカーSEEDS FACTORYエムエフトラスコ中山エスコエムエフエムエフ
通常価格5,351円4,458円3,711円5,555円 -4,401円 -5,590円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート-養生シート
形状シートタイプロールタイプロールタイプロールタイプ-ロールタイプ
幅×長さ(m)0.32×1.80.93X50--1×501×50
厚さ(mm)0.150.1530.1--
JANコード4573599130459-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました