ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメットラック 631420

通常単価(税別)
4,710円
税込単価
5,181円
通常出荷日:1日目

【特長】・乱雑になりがちなヘルメットをスッキリ収納できます・組立は差し込式で簡単です【用途】・ヘルメッ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    317
  • 色
    ベージュ
  • 長さ(mm)
    1537
  • 幅(mm)
    276
  • JANコード
    4904881631420
  • 質量(g)
    2240.000
  • トラスココード
    347-8472
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

631420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

631420の仕様・寸法情報

奥行(mm)
317
色
ベージュ
長さ(mm)
1537
幅(mm)
276
JANコード
4904881631420
質量(g)
2240.000
トラスココード
347-8472
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
631420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,710円
( 5,181円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乱雑になりがちなヘルメットをスッキリ収納できます
・組立は差し込式で簡単です
【用途】
・ヘルメット収納
・収納ラック
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットラック 631420の型番631420のページです。 型番631420に関する仕様情報を記載しております。
ヘルメットラック 631420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメットラック 631420
ヘルメットラック
ヘルメットラック エコラック
ヘルメットラック エコラック 1個掛け用
タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)
1個用ヘルメットラック
メーカー蝶プラ工業ミスミ谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所エスコ
通常価格4,710円4,800円2,420円 -1,582円 -2,675円1,880円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目1日目
奥行(mm)317-----
色ベージュ-----
長さ(mm)1537-----
幅(mm)276-----
JANコード4904881631420-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました