17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:11日目

【特長】・バリネオ2の受け側専用キャッチです【材質】・ポリエチレン

  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    ポリエチレン
  • ポール径(mm)
    75
  • 高さ(mm)
    872
  • 幅(mm)
    300

ご注意

  • 本製品にはプラチェーンは付属されていません。
  • チェーンは内蔵していません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ポール色

最小発注数量
4993091106781
659-1023
パールホワイト
1個
4993091106774
659-1025
イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
11日目
9,000
( 9,900 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリネオ2の受け側専用キャッチです
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 本製品にはプラチェーンは付属されていません。
  • チェーンは内蔵していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
反射プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
メーカー中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売中発販売
通常価格9,00010,00017,50014,884 -13,050 -14,500 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
質量(g)1200.01200.02000.02000.0--
材質1ポリエチレンポリエチレンポール:ポリエチレンポール:ポリエチレンポリエチレンポリエチレン
ポール径(mm)757575757575
高さ(mm)872872872872872872
幅(mm)300300300300300300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト