17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大旗・棒セット(メッシュタイプ)

通常単価(税別)
2,156円
税込単価
2,372円
通常出荷日:1日目

【特長】・グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群です【用途】・交通整理用、工事現場な...

詳細を確認
  • 旗寸法縦×横(mm)
    900×1100
  • 質量(g)
    320.000
  • 材質1
    棒:木材
  • 材質2
    旗:ポリエステル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

材質3

最小発注数量
蛍光レッド
4582331372897
137-2504
ターポリン
1個
蛍光イエロー
4582331372903
137-2505
  ターポリン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,156円
( 2,372円 )
1日目
2,156円
( 2,372円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群です
【用途】
・交通整理用、工事現場などに
【材質】
・棒:木材
・旗:ポリエステル・ターポリン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大旗・棒セット(メッシュタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大旗・棒セット(メッシュタイプ)
メッシュ吹き流し
安全標示旗 ロープセット
日の丸セット
横断旗セット SA-01
メッシュ旗 蛍光イエロー(周囲反射付) JWF-MKYR
メーカーミズケイグリーンクロスユタカメイク日本緑十字社グリーンクロスグリーンクロス
通常価格2,156円15,007円 -2,285円5,274円18,086円10,212円
通常出荷日1日目7日目1日目2日目19日目11日目
旗寸法縦×横(mm)900×1100-----
質量(g)320.000-----
材質1棒:木材-----
材質2旗:ポリエステル-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト