ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 開口

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

アースクリップ SBE-300、SBE-500

通常単価(税別)
4,257円~5,021円
税込単価
4,683円~5,523円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・溶接時のアース接続用です・300A/500Aの溶接に対応

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

溶接電流

(A)

開口

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
300
40mm
4991945023116
450.000
426-4672
1個
500
75mm
4991945023123
1180.000
426-4712
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,257円
( 4,683円 )
1日目
5,021円
( 5,523円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接時のアース接続用です
・300A/500Aの溶接に対応

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アースクリップ SBE-300、SBE-500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アースクリップ SBE-300、SBE-500
アースクリップEB500
アースクリップM300
“アースクリップ”
アースクリップ(EA-300/EB-300)
アースクリップ
メーカースター電器製造三立電器三立電器トラスコ中山ウィザ(旧:アークランドサカモト)日動工業
通常価格4,257円-6,814円2,899円4,146円 -2,613円 -48,830円 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目6日目
商品タイプ溶接機パーツその他その他溶接機パーツ溶接機パーツ-
品名万力型アースクリップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト