ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MIGトーチライト スターゲット

通常単価(税別)
2,708円
税込単価
2,979円
通常出荷日:1日目

【特長】・スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます・実用点灯時間約130...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

P-827
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-827の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
MIGトーチライト スターゲット
固定方法
つまみ
装着可能スワンネック径
~約Φ10mm程
電源
単4形電池×1
明るさ(lm)
15
点灯時間(min)
130
JANコード
4991945034303
質量(g)
40.000
トラスココード
545-0343
材質1
アルミ
適合機種
SAY-80L3/SAY-120/SAY-150N/SAY-160/SAYI-80N/SIV-140/SIG-140/SIG-200/SBD-80(MG/SB)/SBD-140
付属品
単4形アルカリ電池×1本(モニター電池)、替レンズ予備×1枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-827
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,708円
( 2,979円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スワンネックの好きな角度に取り付け可能で、アーム部分も微調整ができます
・実用点灯時間約130分、明るさ15ルーメンで隙間や暗所での溶接に最適です
・単4形アルカリ乾電池1本使用します
・レンズも交換可能で繰り返しの使用が可能です
【用途】
・SUZUKID半自動溶接機全てに取付使用が可能な、溶接部を明るく照らすライトです
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MIGトーチライト スターゲットの型番P-827のページです。 型番P-827に関する仕様情報を記載しております。
MIGトーチライト スターゲットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MIGトーチライト スターゲット
回転式溶接作業台レボ360
TIG溶接フィンガーフィーダー タングスペン
インバータTIG溶接機 スタルゴンACDC200 トーチ
トーチ用 アルミ用チップ
MDM-200用TIGトーチ
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造マイト工業マイト工業
通常価格2,708円52,249円6,571円39,748円 -2,702円40,441円 -
通常出荷日1日目4日目11日目11日目4日目4日目
商品タイプその他その他--溶接機パーツその他
商品タイプ詳細MIGトーチライト スターゲット-----
固定方法つまみ-----
装着可能スワンネック径~約Φ10mm程-----
電源単4形電池×1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました