ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス 丸ショベル

通常単価(税別)
3,474円
税込単価
3,821円
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫でサビにくい、ステンレス製のショベルです・先端がとがった丸型形状のショベルで、土のかたま...

詳細を確認
  • 先端形状
    丸型
  • 刃先長 (mm)
    230
  • 刃先幅 (mm)
    165
  • 全長 (mm)
    800
  • 認定取得
    無し
  • 質量 (g)
    1166
  • JANコード
    2016000004489
  • トラスココード
    252-5313
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2016000004489
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

2016000004489の仕様・寸法情報

先端形状
丸型
刃先長(mm)
230
刃先幅(mm)
165
全長(mm)
800
認定取得
無し
質量(g)
1166
JANコード
2016000004489
トラスココード
252-5313
材質1
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2016000004489
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,474円
( 3,821円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でサビにくい、ステンレス製のショベルです
・先端がとがった丸型形状のショベルで、土のかたまりを崩したり、地面に刺さりやすいので掘る作業に適しています
・足で踏んで、体重を掛けて掘ることもできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 丸ショベルの型番2016000004489のページです。 型番2016000004489に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス 丸ショベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 丸ショベル
ステンレス 角ショベル
ショベル(丸型)
絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー) EA650BY-11
フラットショベル
ショベル(角型)
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)ハマコSSエスコハマコSSハマコSS
通常価格3,474円3,110円67,439円12,717円16,719円76,298円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
先端形状丸型角型丸型丸型その他角型
刃先長(mm)230220230240140295
刃先幅(mm)16517517019050250
全長(mm)800800830950890990
認定取得無し無しFM Approvals(米国) / UKAS(英国)無しFM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました