ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GLS・GLDシリーズ

通常単価(税別)
7,083円~25,862円
税込単価
7,791円~28,448円
通常出荷日:1日目

【特長】・油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです【用途】・お客様ご自身でメンテ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕様

適合機種

最小発注数量
148-7161
4571133308654
54.000
タイプA
GLD-040
1個
148-7162
4571133308661
40.000
タイプB
GLD-040
1個
148-7163
4571133308678
54.000
タイプA
GLD-051
1個
148-7164
4571133308685
40.000
タイプB
GLD-051
1個
148-7165
4571133308692
86.000
タイプA
GLD-135、GLD-136、GLD-136A、GLD-136C
1個
148-7166
4571133308708
70.000
タイプB
GLD-135、GLD-136、GLD-136A、GLD-136C
1個
148-7167
4571133308715
94.000
タイプA
GLD-200、GLD-201、GLD-201A、GLD-201B
1個
148-7168
4571133308722
86.000
タイプB
GLD-200、GLD-201、GLD-201A、GLD-201B
1個
148-7169
4571133301327
94.000
タイプA
GLD-280、GLD-280A、GLD-280B
1個
148-7170
4571133301334
92.000
タイプB
GLD-280、GLD-280A、GLD-280B
1個
148-7171
4571133308630
50.000
タイプA
GLS-051
1個
148-7172
4571133308647
38.000
タイプB
GLS-051
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,317円
( 14,649円 )
1日目
15,416円
( 16,958円 )
1日目
13,317円
( 14,649円 )
1日目
9,479円
( 10,427円 )
1日目
12,366円
( 13,603円 )
1日目
18,128円
( 19,941円 )
1日目
13,957円
( 15,353円 )
1日目
22,294円
( 24,523円 )
1日目
14,577円
( 16,035円 )
1日目
25,862円
( 28,448円 )
1日目
10,557円
( 11,613円 )
1日目
7,083円
( 7,791円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
【用途】
・お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GLS・GLDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GLS・GLDシリーズ
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GCDシリーズ用
油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット DAU、MD4UNTシリーズ用
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215
メーカーアルバックアルバックアルバックアズワンアルバックケニス
通常価格7,083円-8,807円 -21,237円 -5,733円 -61,301円46,993円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目11日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品油回転形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト