ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット DAU、MD4UNTシリーズ用

型番:

MD4UNT-MAINTENANCEKIT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MD4UNT-MAINTENANCEKITの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
真空ポンプ関連部品
トラスココード
148-6885
JANコード
4571133308876
質量(g)
92.000
適合機種
MD4UNT
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MD4UNT-MAINTENANCEKIT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,301円
( 67,431円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
・修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
【用途】
・お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット DAU、MD4UNTシリーズ用の型番MD4UNT-MAINTENANCEKITのページです。 型番MD4UNT-MAINTENANCEKITに関する仕様情報を記載しております。
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット DAU、MD4UNTシリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット DAU、MD4UNTシリーズ用
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GCDシリーズ用
油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GLS・GLDシリーズ
オイルミストトラップ用エレメント OMT-200A用
メーカーアルバックアルバックアルバックアズワンアルバック三商
通常価格61,301円8,807円 -21,237円 -5,733円 -7,083円 -9,943円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目10日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品
トラスココード148-6885-----
JANコード4571133308876-----
質量(g)92.000-----
適合機種MD4UNT-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました