ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GCDシリーズ用

通常単価(税別)
21,237円~34,051円
税込単価
23,361円~37,456円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです【用途】・お客様ご自身でメンテ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

仕様

適合機種

最小発注数量
137-4183
4571133308739
68.000
タイプA
GCD-051X
1個
137-4184
4571133308746
48.000
タイプB
GCD-051X
1個
137-4185
4571133308753
106.000
タイプA
GCD-136X
1個
137-4186
4571133308760
90.000
タイプB
GCD-136X
1個
148-7159
4571133308777
114.000
タイプA
GCD-201X
1個
148-7160
4571133308784
108.000
タイプB
GCD-201X
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,630円
( 28,193円 )
1日目
21,237円
( 23,361円 )
1日目
32,464円
( 35,710円 )
4日目
26,109円
( 28,720円 )
1日目
34,051円
( 37,456円 )
1日目
29,227円
( 32,150円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
【用途】
・お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GCDシリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GCDシリーズ用
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット Gシリーズ用
油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット GLS・GLDシリーズ
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット DAU、MD4UNTシリーズ用
小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) VP-215
メーカーアルバックアルバックアズワンアルバックアルバックケニス
通常価格21,237円-8,807円 -5,733円 -7,083円 -61,301円46,993円
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目11日目
真空ポンプ種類真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品真空ポンプ関連部品油回転形

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト