17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ接着剤

通常単価(税別)
5,022
税込単価
5,524
通常出荷日:1日目

【特長】・2液硬化タイプです・アスファルト面との相性が良くアスファルト面施工時におすすめです【用途】・...

詳細を確認
  • JANコード
    4580263381109
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    407-8711
  • 材質1
    エポキシ樹脂

ご注意

  • 2液をよく混ぜてからご使用ください。

型番:

EP-114
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EP-114の仕様・寸法情報

JANコード
4580263381109
質量(g)
1000.0
トラスココード
407-8711
材質1
エポキシ樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP-114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,022
( 5,524 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液硬化タイプです
・アスファルト面との相性が良くアスファルト面施工時におすすめです
【用途】
・サンセルフ商品のソフトコーン、減速くん、車止めの施工に
【材質】
・エポキシ樹脂

ご注意

  • 2液をよく混ぜてからご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ接着剤の型番EP-114のページです。 型番EP-114に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ接着剤
エポキシ強力接着剤
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤
500g エポキシ接着剤
500gエポキシ接着剤
エポキシ系接着剤 ベストン
メーカーSUN SELFエスコセメダインエスコエスコアズワン
通常価格5,0221,0452,997 -4,3092,4945,362
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
JANコード4580263381109-----
質量(g)1000.0-----
トラスココード407-8711-----
材質1エポキシ樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました