17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全ゴム長靴 ネイビー×イエロー

通常単価(税別)
5,435
税込単価
5,979
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・吸汗性ドライ裏地仕様の鋼製先芯入り長靴です・暗所でも視認性がよい反射材付きです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

靴丈(cm)

最小発注数量
26
4548413422614
228-7586
38.0
1個
26.5
4548413422621
217-1639
38.5
1個
27
4548413422638
228-7661
38.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,435
( 5,979 )
1日目
5,435
( 5,979 )
1日目
5,435
( 5,979 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・吸汗性ドライ裏地仕様の鋼製先芯入り長靴です
・暗所でも視認性がよい反射材付きです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ゴム長靴 ネイビー×イエローのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト